Publier vos produits
Combiné Wc Lavabo HEAVY-DUTY
Combiné Wc Lavabo HEAVY-DUTY

    Combiné Wc Lavabo HEAVY-DUTY

    Combi wc-lavabo en acier nickel-chrome, surface satinée, pour mise en place dans un local technique accessible par l'arrière, avec composants de robinetterie télécommandés pour montage dans le local technique, fixation par l'arrière avec tiges filetées. Colonne porteuse, épaisseur du matériau 2 mm, avec paroi arrière élevée incluant l'évacuation murale et commande par bouton-poussoir, compartiment rouleau de papier hygiénique soudé sans joint et vasque de lavabo moulée sans joint, avec siphon, sortie DN 40. Bloc WC, épaisseur du matériau 1,6 mm, avec tablier allant jusqu'au sol, disposition au centre 45°; bord de lavage conçu pour éviter la dissimulation d'objets, comportement au lavage selon EN 997 certifié, sortie horizontale à l'arrière DN 100. Vanne de passage autofermante avec télécommande, pour connexion à l'eau chaude ou à l'eau froide pré-mélangée, à fermeture automatique et sans retour. Réservoir de chasse d'eau intégré au mur, isolée de la buée, avec technique de chasse d'eau à quantité unique (9 ou 6 l). Matériel de fixation compris. Dimensions hors tout 700 x 1000 x 670 mm (l x H x P) Position WC droite
    Spécification
    • Combi wc-lavabo en acier nickel-chrome, surface satinée, pour mise en place dans un local technique accessible par l'arrière, avec composants de robinetterie télécommandés pour montage dans le local technique, fixation par l'arrière avec tiges filetées. Colonne porteuse, épaisseur du matériau 2 mm, avec paroi arrière élevée incluant l'évacuation murale et commande par bouton-poussoir, compartiment rouleau de papier hygiénique soudé sans joint et vasque de lavabo moulée sans joint, avec siphon, sortie DN 40. Bloc WC, épaisseur du matériau 1,6 mm, avec tablier allant jusqu'au sol, disposition au centre 45°; bord de lavage conçu pour éviter la dissimulation d'objets, comportement au lavage selon EN 997 certifié, sortie horizontale à l'arrière DN 100. Vanne de passage autofermante avec télécommande, pour connexion à l'eau chaude ou à l'eau froide pré-mélangée, à fermeture automatique et sans retour. Réservoir de chasse d'eau intégré au mur, isolée de la buée, avec technique de chasse d'eau à quantité unique (9 ou 6 l). Matériel de fixation compris. Dimensions hors tout 700 x 1000 x 670 mm (l x H x P) Position WC droite
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100955
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWC-washbasin-combinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)670
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_86
    • Description de l'Uniclass 2015WC and washbasin combined units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique