Publier vos produits
Combiné Wc Lavabo HEAVY-DUTY
Combiné Wc Lavabo HEAVY-DUTY

    Combiné Wc Lavabo HEAVY-DUTY

    Combi wc-lavabo en acier nickel-chrome, surface satinée, pour mise en place devant le mur, fixation invisible avec vis à double filetage, trappe de visite fermant à clef. Colonne porteuse, épaisseur du matériau 2 mm, avec paroi arrière élevée incluant l'évacuation murale, compartiment rouleau de papier hygiénique soudé sans joint et vasque de lavabo ovale moulée sans joint, avec siphon en plastique. Bloc WC, épaisseur du matériau 1,6 mm, avec tablier allant jusqu'au sol, disposition au centre 90°, bord de lavage conçu pour éviter la dissimulation d'objets, comportement au lavage selon EN 997 certifié, sortie horizontale à l'arrière DN 100. Vanne de passage autofermante avec télécommande, pour connexion à l'eau chaude ou à l'eau froide pré-mélangée, à fermeture automatique et sans retour. Réservoir de chasse d'eau intégré au mur, isolée de la buée, avec technique de chasse d'eau à quantité unique (9 ou 6 l). Matériel de fixation compris. Dimensions hors tout 500 x 1 050 x 890 mm (l x H x P) Position WC centre
    Spécification
    • Combi wc-lavabo en acier nickel-chrome, surface satinée, pour mise en place devant le mur, fixation invisible avec vis à double filetage, trappe de visite fermant à clef. Colonne porteuse, épaisseur du matériau 2 mm, avec paroi arrière élevée incluant l'évacuation murale, compartiment rouleau de papier hygiénique soudé sans joint et vasque de lavabo ovale moulée sans joint, avec siphon en plastique. Bloc WC, épaisseur du matériau 1,6 mm, avec tablier allant jusqu'au sol, disposition au centre 90°, bord de lavage conçu pour éviter la dissimulation d'objets, comportement au lavage selon EN 997 certifié, sortie horizontale à l'arrière DN 100. Vanne de passage autofermante avec télécommande, pour connexion à l'eau chaude ou à l'eau froide pré-mélangée, à fermeture automatique et sans retour. Réservoir de chasse d'eau intégré au mur, isolée de la buée, avec technique de chasse d'eau à quantité unique (9 ou 6 l). Matériel de fixation compris. Dimensions hors tout 500 x 1 050 x 890 mm (l x H x P) Position WC centre
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100966
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWC-washbasin-combinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1050
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)890
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_86
    • Description de l'Uniclass 2015WC and washbasin combined units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique