Publier vos produits
Combiné WC lavabo HEAVY-DUTY
Combiné WC lavabo HEAVY-DUTY

    Combiné WC lavabo HEAVY-DUTY

    Combi wc-lavabo en acier nickel-chrome, surface satinée, pour mise en place devant le mur, avec composants de robinetterie électroniques intégrés. Fixation invisible avec vis à double filetage, trappe de visite fermant à clef. Colonne porteuse, épaisseur du matériau 2 mm, avec paroi arrière élevée incluant l'évacuation murale et bouton piézo avec fonction marche / arrêt, avec compartiment rouleau de papier hygiénique soudé sans joint et vasque de lavabo moulée sans joint, avec siphon, en plastique. Bloc WC, épaisseur du matériau 1,6 mm, avec tablier allant jusqu'au sol, disposition à droite 45° ; bord de lavage conçu pour éviter la dissimulation d'objets, avec bouton piézo pour la chasse d'eau des toilettes, comportement au lavage selon EN 997 certifié, sortie horizontale à l'arrière DN 100. Avec électrovanne pour connexion à l'eau chaude ou à l'eau froide pré-mélangée. Réservoir de chasse d'eau intégré au mur, isolée de la buée, avec technique de chasse d'eau à quantité unique (9 ou 6 l). Tension de raccordement 24 V CC. Matériel de fixation compris. Dimensions hors tout 810 x 1 050 x 780 mm (l x H x P)
    Spécification
    • Combi wc-lavabo en acier nickel-chrome, surface satinée, pour mise en place devant le mur, avec composants de robinetterie électroniques intégrés. Fixation invisible avec vis à double filetage, trappe de visite fermant à clef. Colonne porteuse, épaisseur du matériau 2 mm, avec paroi arrière élevée incluant l'évacuation murale et bouton piézo avec fonction marche / arrêt, avec compartiment rouleau de papier hygiénique soudé sans joint et vasque de lavabo moulée sans joint, avec siphon, en plastique. Bloc WC, épaisseur du matériau 1,6 mm, avec tablier allant jusqu'au sol, disposition à droite 45° ; bord de lavage conçu pour éviter la dissimulation d'objets, avec bouton piézo pour la chasse d'eau des toilettes, comportement au lavage selon EN 997 certifié, sortie horizontale à l'arrière DN 100. Avec électrovanne pour connexion à l'eau chaude ou à l'eau froide pré-mélangée. Réservoir de chasse d'eau intégré au mur, isolée de la buée, avec technique de chasse d'eau à quantité unique (9 ou 6 l). Tension de raccordement 24 V CC. Matériel de fixation compris. Dimensions hors tout 810 x 1 050 x 780 mm (l x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100970
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsWC-washbasin-combinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1050
    • Largeur (mm)810
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)44.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_86
    • Description de l'Uniclass 2015WC and washbasin combined units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique