Publier vos produits
Gaine à encastrer
Gaine à encastrer

    Gaine à encastrer

    Bague cylindrique pour poubelle à monter dans un plan, en inox, surfaces visibles en finition satinée, avec bord relevé, diamètre intérieur de l’ouverture 127 mm, poubelle non incluse. Dimensions 150 x 120 mm (P x H)
    Spécification
    • Bague cylindrique pour poubelle à monter dans un plan, en inox, surfaces visibles en finition satinée, avec bord relevé, diamètre intérieur de l’ouverture 127 mm, poubelle non incluse. Dimensions 150 x 120 mm (P x H)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101106
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsComplementary parts wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.49
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_65_12_70_22
    • Description de l'Uniclass 2015Disposal chutes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique