Publier vos produits
Tuyau de douche
Tuyau de douche

    Tuyau de douche

    Tuyau de douche pour montage en saillie, pour le raccordement aux robinetteries de douche à fermeture automatique F5, laiton poli chromé, avec écrou-raccord. Diamètre 18 x 0,8 mm, longueur 1200 mm, coudure 75 mm
    Spécification
    • Tuyau de douche pour montage en saillie, pour le raccordement aux robinetteries de douche à fermeture automatique F5, laiton poli chromé, avec écrou-raccord. Diamètre 18 x 0,8 mm, longueur 1200 mm, coudure 75 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101123
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsComplementary parts urinals / wc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)365
    • Largeur (mm)38
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)0.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique