Publier vos produits
LAVABO RONDO
LAVABO RONDO

    LAVABO RONDO

    Vasque ronde. A encastrer par dessus ou par dessous. En inox. Surfaces intérieure et extérieure brillantes , polies miroir. Epaisseur du matériau de 1 mm. Diamètre de la vasque de 380 mm. Avec trop-plein. Vidage en 5/4", bonde non incluse. Crochets en inox pour encastrement par dessous inclus. Dimensions 426 x 159 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 406 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 368 mm Finition satinée
    Spécification
    • Vasque ronde. A encastrer par dessus ou par dessous. En inox. Surfaces intérieure et extérieure brillantes , polies miroir. Epaisseur du matériau de 1 mm. Diamètre de la vasque de 380 mm. Avec trop-plein. Vidage en 5/4", bonde non incluse. Crochets en inox pour encastrement par dessous inclus. Dimensions 426 x 159 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 406 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 368 mm Finition satinée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101219
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCombinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1148
    • Largeur (mm)413
    • Profondeur (mm)173
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)16.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Description de l'Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique