Publier vos produits
Boîte système R5
Boîte système R5

    Boîte système R5

    Kit d’installation basique R5 avec bride adhésive coulissante pour le montage mural des kits de montage final DN 15 avec mécanisme mélangeur, pour douches. Pour le raccordement à l’eau chaude et froide. Boîte système Franke en plastique, 174 x 225 mm, avec vis d’assemblage, coque de protection, pièce de purge pour le rinçage et contrôle d’étanchéité. Bride adhésive réglage en continu avec flexible, joint d’étanchéité de 70 mm de large. Joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique imperméable, à élasticité permanente, résistant aux substances alcalines et obturant les fissures avec du polypropylène non-tissé. Convient pour les raccords avec les joints composites dans la construction sèche et humide.
    Spécification
    • Kit d’installation basique R5 avec bride adhésive coulissante pour le montage mural des kits de montage final DN 15 avec mécanisme mélangeur, pour douches. Pour le raccordement à l’eau chaude et froide. Boîte système Franke en plastique, 174 x 225 mm, avec vis d’assemblage, coque de protection, pièce de purge pour le rinçage et contrôle d’étanchéité. Bride adhésive réglage en continu avec flexible, joint d’étanchéité de 70 mm de large. Joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique imperméable, à élasticité permanente, résistant aux substances alcalines et obturant les fissures avec du polypropylène non-tissé. Convient pour les raccords avec les joints composites dans la construction sèche et humide.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101357
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsComplementary parts accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)192
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique