Publier vos produits
Distributeur électronique de
serviettes en papier STRATOS
Distributeur électronique de
serviettes en papier STRATOS

    Distributeur électronique de serviettes en papier STRATOS

    Distributeur d’essuie-mains mural sans contact, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, déclenchement à infrarouge pour utilisation sans contact, coupe-papier intégré. 4 piles standards D 1,5 V, mécanisme sans maintenance permettant de changer de rouleau très facilement. Largeur de rouleau maximum de 205 mm et diamètre maximum de 200 mm. Longueur de papier réglable à 200, 250 et 300 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 300 x 383 x 234 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur d’essuie-mains mural sans contact, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, déclenchement à infrarouge pour utilisation sans contact, coupe-papier intégré. 4 piles standards D 1,5 V, mécanisme sans maintenance permettant de changer de rouleau très facilement. Largeur de rouleau maximum de 205 mm et diamètre maximum de 200 mm. Longueur de papier réglable à 200, 250 et 300 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 300 x 383 x 234 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101358
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)469
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.58
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique