Publier vos produits
Poubelle RODAN
Poubelle RODAN

    Poubelle RODAN

    Poubelle à encastrer, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords arrondis, serrure à barillet avec clé standard Franke, montage dans un châssis encastré, fixations fournies. Capacité environ 23 litres
    Spécification
    • Poubelle à encastrer, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords arrondis, serrure à barillet avec clé standard Franke, montage dans un châssis encastré, fixations fournies. Capacité environ 23 litres
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101447
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)475
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique