Publier vos produits
Bac d'atelier
Bac d'atelier

    Bac d'atelier

    Évier de salle de travail en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Évier avec plage de robinetterie préformée, sans perçage, avec repères de perçage sur la face intérieure de la plage de robinetterie. Large vasque rectangulaire, parte inférieure du lavabo avec une inclinaison de 2°. Couleur Blanc alpin. Évacuation avec système d’écoulement vissé en dessous, collecteur de boue amovible, trop-plein DN 40 sur le système d’écoulement et raccord de vidange DN 25 en inox. Système d’écoulement avec robinet d’arrêt DN 40 et tuyauterie complète. Système d’écoulement pivotant à 90°. Sous- structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Largeur 1100 mm
    Spécification
    • Évier de salle de travail en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résistance à une température allant jusqu’à 80 °C). Évier avec plage de robinetterie préformée, sans perçage, avec repères de perçage sur la face intérieure de la plage de robinetterie. Large vasque rectangulaire, parte inférieure du lavabo avec une inclinaison de 2°. Couleur Blanc alpin. Évacuation avec système d’écoulement vissé en dessous, collecteur de boue amovible, trop-plein DN 40 sur le système d’écoulement et raccord de vidange DN 25 en inox. Système d’écoulement avec robinet d’arrêt DN 40 et tuyauterie complète. Système d’écoulement pivotant à 90°. Sous- structure soudée, peinte dans la teinte de l’évier, pieds réglables en hauteur. Matériel de montage inclus. Largeur 1100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102672
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)445
    • Largeur (mm)330
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique