Publier vos produits
LAVABO RONDO
LAVABO RONDO

    LAVABO RONDO

    Vasque ronde en inox de 300 mm de diamètre, à encastrer par dessus ou par dessous, surface polie, épaisseur du matériau de 1 mm, sans trop-plein, bonde à grille plate 5/4" inclus. Crochets en inox pour encastrement par dessous fournis. Dimensions 340 x 187 mm (L x P) Dimensions de la vasque 300 x 180 mm (L x P)
    Spécification
    • Vasque ronde en inox de 300 mm de diamètre, à encastrer par dessus ou par dessous, surface polie, épaisseur du matériau de 1 mm, sans trop-plein, bonde à grille plate 5/4" inclus. Crochets en inox pour encastrement par dessous fournis. Dimensions 340 x 187 mm (L x P) Dimensions de la vasque 300 x 180 mm (L x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103056
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)45.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique