Publier vos produits
Siphon
Siphon

    Siphon

    Siphon pour WC à la turque, couleur noire, raccord DN 100 sortie horizontale
    Spécification
    • Siphon pour WC à la turque, couleur noire, raccord DN 100 sortie horizontale
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103385
    • Famille de produitsPrison units
    • Groupe de produitsSingle urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)732
    • Largeur (mm)313
    • Profondeur (mm)341
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique