Publier vos produits
Combinaison STRATOS de distributeurs de serviettes en papier et poubelle
Combinaison STRATOS de distributeurs de serviettes en papier et poubelle

    Combinaison STRATOS de distributeurs de serviettes en papier et poubelle

    Combinaison distributeur essuie-mains, poubelle à encastrer, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade. Capacité du distributeur de 300-400 feuilles, selon le pliage. Capacité de la poubelle d’environ 22 litres, porte-sac intégré. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 328 x 1162 x 203 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Combinaison distributeur essuie-mains, poubelle à encastrer, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade. Capacité du distributeur de 300-400 feuilles, selon le pliage. Capacité de la poubelle d’environ 22 litres, porte-sac intégré. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 328 x 1162 x 203 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103670
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique