Publier vos produits
Bâti-support AQUAFIX
Bâti-support AQUAFIX

    Bâti-support AQUAFIX

    Bâti d’installation AQUAFIX pour urinoirs sans eau, structure autoportante à charpente d’acier à revêtement poudré, certifié TÜV, pour montage individuel sur cloison sèche, fixation réglable en hauteur pour les objet et la monture d’évacuation. Pré-assemblage pour l’urinoir Franke CMPX538WF. Coude d’évacuation universel DN 50, boulons de fixation de l’urinoir, protection de construction, matériel de fixation et notice de montage fournis. Dimensions 525 × 1120 mm (L x H)
    Spécification
    • Bâti d’installation AQUAFIX pour urinoirs sans eau, structure autoportante à charpente d’acier à revêtement poudré, certifié TÜV, pour montage individuel sur cloison sèche, fixation réglable en hauteur pour les objet et la monture d’évacuation. Pré-assemblage pour l’urinoir Franke CMPX538WF. Coude d’évacuation universel DN 50, boulons de fixation de l’urinoir, protection de construction, matériel de fixation et notice de montage fournis. Dimensions 525 × 1120 mm (L x H)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000106654
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique