Publier vos produits
Mitigeur électronique thermostatique encastré F5E-Therm
Mitigeur électronique thermostatique encastré F5E-Therm

    Mitigeur électronique thermostatique encastré F5E-Therm

    Mitigeur thermostatique F5E-Therm DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc f onctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et dispositif pour une cartouche d'électrovanne de dérivation en option pour effectuer une désinfection thermique programmable. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de réalisation d’une désinfection thermique manuelle. Pièces visibles en laiton chromé poli. Avec cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, y compris détecteur avec électronique de commande, rosace, clapet anti-retour et filtres. Sortie avec mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Projection de 140 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire de système AQUA 3000.
    Spécification
    • Mitigeur thermostatique F5E-Therm DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc f onctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et dispositif pour une cartouche d'électrovanne de dérivation en option pour effectuer une désinfection thermique programmable. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de réalisation d’une désinfection thermique manuelle. Pièces visibles en laiton chromé poli. Avec cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, y compris détecteur avec électronique de commande, rosace, clapet anti-retour et filtres. Sortie avec mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Projection de 140 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire de système AQUA 3000.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000111231
    • Famille de produitsWash place solutions
    • Groupe de produitsBaby change units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)743
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique