Publier vos produits
Distributeur de serviettes en papier STRATOS
Distributeur de serviettes en papier STRATOS

    Distributeur de serviettes en papier STRATOS

    Distributeur de serviettes en papier pour montage encastré, surface en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade, capacité de 300-400 feuilles, selon le pliage. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 327 x 632 x 147 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de serviettes en papier pour montage encastré, surface en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade, capacité de 300-400 feuilles, selon le pliage. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 327 x 632 x 147 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030010665
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)480
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique