Publier vos produits
Kit d'installation de base
Kit d'installation de base

    Kit d'installation de base

    Kit d'installation de base pour robinet de chasse d'urinoir FLUSH-C à commande manuelle et FLUSH-S à commande opto-électronique sans contact, DN 15, pour montage encastré. Avec boîte d'encastrement et bloc fonctionnel avec régulateur de quantité d'eau verrouillable intégré et bouchon d'obturation pour le rinçage et le contrôle de la pression.
    Spécification
    • Kit d'installation de base pour robinet de chasse d'urinoir FLUSH-C à commande manuelle et FLUSH-S à commande opto-électronique sans contact, DN 15, pour montage encastré. Avec boîte d'encastrement et bloc fonctionnel avec régulateur de quantité d'eau verrouillable intégré et bouchon d'obturation pour le rinçage et le contrôle de la pression.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020115
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsTrough urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)516
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique