Publier vos produits
Urinoir CAMPUS
Urinoir CAMPUS

    Urinoir CAMPUS

    Urinoir mural individuel en acier au chrome-nickel, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, cuvette de forme ovale, sortie horizontale dissimulée, fixations dissimulées et montage conforme à la norme EN 80, siphon DN 50, support de montage et bonde perforée inclus. Urinoir sans eau, avec coude de sortie à 90° DN 50, bonde en acier inoxydable et membrane en caoutchouc faisant office de siphon incluses
    Spécification
    • Urinoir mural individuel en acier au chrome-nickel, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, cuvette de forme ovale, sortie horizontale dissimulée, fixations dissimulées et montage conforme à la norme EN 80, siphon DN 50, support de montage et bonde perforée inclus. Urinoir sans eau, avec coude de sortie à 90° DN 50, bonde en acier inoxydable et membrane en caoutchouc faisant office de siphon incluses
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020123
    • Famille de produitsInstallation units
    • Groupe de produitsInstallation units urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1120
    • Largeur (mm)525
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique