Publier vos produits
Stalle d'urinoir CAMPUS
Stalle d'urinoir CAMPUS

    Stalle d'urinoir CAMPUS

    Urinoir sur pied en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, têtes de pulvérisation 1/2" avec alimentation arrière (entraxe de 600 mm), bonde à grille plate 1 1/2". Dimensions 600 x 1076 x 260 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Urinoir sur pied en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, têtes de pulvérisation 1/2" avec alimentation arrière (entraxe de 600 mm), bonde à grille plate 1 1/2". Dimensions 600 x 1076 x 260 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020956
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique