Publier vos produits
Cuvette de WC CAMPUS, accessible en fauteuil roulant
Cuvette de WC CAMPUS, accessible en fauteuil roulant

    Cuvette de WC CAMPUS, accessible en fauteuil roulant

    WC suspendu en inox pour personnes à mobilité réduite, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,6 mm, chasse d’eau certifiée conforme à la norme EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité min. de 4 litres, sortie carénée du purgeur en P horizontal avec un diamètre de 100 mm, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, conforme à la norme EN 33. Vis de sécurité et plaque de fixation fournies. Sans abattant.
    Spécification
    • WC suspendu en inox pour personnes à mobilité réduite, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,6 mm, chasse d’eau certifiée conforme à la norme EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité min. de 4 litres, sortie carénée du purgeur en P horizontal avec un diamètre de 100 mm, siège incurvé vers le centre, bords arrondis, conforme à la norme EN 33. Vis de sécurité et plaque de fixation fournies. Sans abattant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020961
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique