Publier vos produits
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix
    Archivé

    Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix

    Mitigeur mural à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 135 mm.
    Spécification
    • Mitigeur mural à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 135 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034413
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)41
    • Profondeur (mm)141
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps