Publier vos produits
Bacs à usages multiples SIRIUS
Bacs à usages multiples SIRIUS

    Bacs à usages multiples SIRIUS

    PÉvier à usage universel pour encastrement ou montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, bonde de vidage 1 1/2" à panier et tuyau vertical, égouttoir nervuré, remontée arrière de 40 mm, supports pour montage mural en option. Vasque, égouttoir à gauche, largeur 1100 mm Dimensions 1100 x 357 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 700 x 300 x 450 mm (L x H x P)
    Spécification
    • PÉvier à usage universel pour encastrement ou montage mural, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, bonde de vidage 1 1/2" à panier et tuyau vertical, égouttoir nervuré, remontée arrière de 40 mm, supports pour montage mural en option. Vasque, égouttoir à gauche, largeur 1100 mm Dimensions 1100 x 357 x 550 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 700 x 300 x 450 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034415
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)37
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique