Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage universel, conçu pour une installation murale, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque sans soudure avec dimensions 420 x 400 x 170 mm, bords arrondis, bonde à bouchon 1 1/2", évacuation à l'arrière droite, remontée arrière de 40 mm, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Grille à charnière en acier inoxydable avec tampons en caoutchouc Dimensions 500 x 215 x 400 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bac de lavage universel, conçu pour une installation murale, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque sans soudure avec dimensions 420 x 400 x 170 mm, bords arrondis, bonde à bouchon 1 1/2", évacuation à l'arrière droite, remontée arrière de 40 mm, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Grille à charnière en acier inoxydable avec tampons en caoutchouc Dimensions 500 x 215 x 400 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034502
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)1128
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique