Publier vos produits
Lavabo à 1 vasque QUADRO
Lavabo à 1 vasque QUADRO

    Lavabo à 1 vasque QUADRO

    Les lavabos QUADRO en matière minérale MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu'à 80°C) Avec vasque rectangulaire sans soudure, dimensions vasque: 580 x 40/90 x 360 mm (L x H x P), sans trop-plein, sans perçage pour robinetterie. Paroi arrière formée au niveau de la vasque avec consoles intégrées et alsésage de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Matériel de fixation inclus. Largeur tablette de lavabo 1000 x 60 x 530 mm (L x H x P).
    Spécification
    • Les lavabos QUADRO en matière minérale MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu'à 80°C) Avec vasque rectangulaire sans soudure, dimensions vasque: 580 x 40/90 x 360 mm (L x H x P), sans trop-plein, sans perçage pour robinetterie. Paroi arrière formée au niveau de la vasque avec consoles intégrées et alsésage de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Matériel de fixation inclus. Largeur tablette de lavabo 1000 x 60 x 530 mm (L x H x P).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036195
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)202
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique