Publier vos produits
Lavabo individuel QUADRO
Lavabo individuel QUADRO

    Lavabo individuel QUADRO

    Lavabo individuel QUADRO en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu’à 80 °C). Avec vasque rectangulaire sans soudures et sans trop-plein. Panneau arrière avec consoles intégrées et alésage de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Tablier trilatéral. Matériel de montage inclus (vis à double filetage et chevilles). Couleur Blanc alpin Dimensions du lavabo 1000 x 60 x 530 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 580 x 40/90 x 360 mm (L x H x P) Avec orifice de robinetterie
    Spécification
    • Lavabo individuel QUADRO en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu’à 80 °C). Avec vasque rectangulaire sans soudures et sans trop-plein. Panneau arrière avec consoles intégrées et alésage de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Tablier trilatéral. Matériel de montage inclus (vis à double filetage et chevilles). Couleur Blanc alpin Dimensions du lavabo 1000 x 60 x 530 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 580 x 40/90 x 360 mm (L x H x P) Avec orifice de robinetterie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036198
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)202
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique