Publier vos produits
Mitigeur temporisé sur plage F3S-Mix
Mitigeur temporisé sur plage F3S-Mix

    Mitigeur temporisé sur plage F3S-Mix

    F3S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plan DN15, pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion possible. Corps en laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 3 ,0 l/min.
    Spécification
    • F3S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plan DN15, pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion possible. Corps en laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 3 ,0 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036235
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)726
    • Profondeur (mm)726
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.61
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique