Publier vos produits
Mitigeur encastré à fermeture automatique F3S-Mix
Mitigeur encastré à fermeture automatique F3S-Mix

    Mitigeur encastré à fermeture automatique F3S-Mix

    Mitigeur mono commande à fermeture automatique F3S-Mix DN 15 en kit de montage complet, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, configuration d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Structure entièrement métallique, parties visibles polies, en laiton chromé. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en inox 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosace, clapets anti-retour et filtres. Ajustement de la profondeur de 25 mm.
    Spécification
    • Mitigeur mono commande à fermeture automatique F3S-Mix DN 15 en kit de montage complet, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, configuration d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Structure entièrement métallique, parties visibles polies, en laiton chromé. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en inox 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, rosace, clapets anti-retour et filtres. Ajustement de la profondeur de 25 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030038221
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1328
    • Largeur (mm)678
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique