Publier vos produits
Vanne à fermeture automatique F3S
Vanne à fermeture automatique F3S

    Vanne à fermeture automatique F3S

    Vanne de passage à fermeture automatique F3S DN 15 en kit de montage complet dans le cadre d’une installation basique, pour douches. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide. Corps comprenant un siège de vanne remplaçable, parties visibles, finition en laiton chromé poli. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en inox 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte et rosace. Ajustement de la profondeur de 20 mm.
    Spécification
    • Vanne de passage à fermeture automatique F3S DN 15 en kit de montage complet dans le cadre d’une installation basique, pour douches. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide. Corps comprenant un siège de vanne remplaçable, parties visibles, finition en laiton chromé poli. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en inox 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte et rosace. Ajustement de la profondeur de 20 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030038223
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)828
    • Largeur (mm)493
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique