Publier vos produits
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix

    Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix

    Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F3S-Mix DN 15, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, configuration d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Corps avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour l’installation d’un coude de sortie ou d’un tube de douche mural, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser.
    Spécification
    • Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F3S-Mix DN 15, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, configuration d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Corps avec sortie par le haut, G 3/4 B, pour l’installation d’un coude de sortie ou d’un tube de douche mural, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039462
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique