Publier vos produits
F3S Robinet à fermeture automatique
F3S Robinet à fermeture automatique

    F3S Robinet à fermeture automatique

    Robinet à fermeture automatique sur plan F3S DN 15 pour installations sanitaires. Cartouche à fermeture automatique, à commande hydraulique, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Avec système antiblocage 2 (ABS2) pour coupure de sécurité en cas d'actionnement continu. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide. Corps en laiton poli chromé. Mousseur à régulateur de débit intégré à 3,0 l/min.
    Spécification
    • Robinet à fermeture automatique sur plan F3S DN 15 pour installations sanitaires. Cartouche à fermeture automatique, à commande hydraulique, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Avec système antiblocage 2 (ABS2) pour coupure de sécurité en cas d'actionnement continu. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide. Corps en laiton poli chromé. Mousseur à régulateur de débit intégré à 3,0 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039463
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique