Publier vos produits
Porte-serviette double CUBUS
Porte-serviette double CUBUS

    Porte-serviette double CUBUS

    Porte-serviette double pour montage mural, en inox 304, caches-vis carrés avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 600 x 54 x 125 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Porte-serviette double pour montage mural, en inox 304, caches-vis carrés avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 600 x 54 x 125 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039470
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique