Publier vos produits
Lavabo PMR ANIMA
Lavabo PMR ANIMA

    Lavabo PMR ANIMA

    Meuble sous vasque individuel pour montage mural, acier au nickel-chrome, surface mate satinée, matériau de 1,5 mm d’épaisseur, meuble sous vasque sans obstacles selon la norme SIA 500, bassin rond sans soudures, diamètre du bassin de 350 mm, meuble rectangulaire avec angles avant arrondis, sans robinetterie, filtre et tuyau d’évacuation DN 32 sans joint intégrés, siphon pour montage sous crépis - non compris, plan de montage intégré et renforcé, cote visible 280 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 500 x 132 x 400 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Meuble sous vasque individuel pour montage mural, acier au nickel-chrome, surface mate satinée, matériau de 1,5 mm d’épaisseur, meuble sous vasque sans obstacles selon la norme SIA 500, bassin rond sans soudures, diamètre du bassin de 350 mm, meuble rectangulaire avec angles avant arrondis, sans robinetterie, filtre et tuyau d’évacuation DN 32 sans joint intégrés, siphon pour montage sous crépis - non compris, plan de montage intégré et renforcé, cote visible 280 mm. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 500 x 132 x 400 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040095
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique