Publier vos produits
Tablette murale
Tablette murale
    Archivé

    Tablette murale

    Tablette murale en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0 ,8 mm, avec trous d’évacuation de l’eau. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 195 x 77 x 96 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Tablette murale en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0 ,8 mm, avec trous d’évacuation de l’eau. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 195 x 77 x 96 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040104
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps