Publier vos produits
Thermostatic single lever mixer F4LT1025
Thermostatic single lever mixer F4LT1025

    Thermostatic single lever mixer F4LT1025

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F4LT-Med en version murale DN 15, pour montage mural avec bec pivotant verrouillable, pour locaux sanitaires chirurgicaux et postes de travail malpropres dans le secteur de la santé et des soins, longueur de levier 251 mm. Cartouche de mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures, sécurité anti-retour ainsi que butée de température réglable et anti-rotation, technologie à disques céramiques et régulateur de débit 9,0 l/min. Sans clapet anti-retour pour une hygiène optimisée de l'eau potable. Capuchon de levier ergonomique en construction fermée pour un actionnement du levier sans contact. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Robinet optimisé pour le nettoyage, boîtier anti-brûlure, construction entièrement métallique, laiton chromé poli. Découplé du corps du robinet, débit d'eau réduit et régulier en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb ≤ 0,2 %) et sans revêtement en nickel. Avec composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du corps du robinet vers la conduite d'eau froide. Bec à vidange automatique avec régulateur de jet laminaire. Avec raccords réglables et verrouillables avec crépines, entièrement recouverts par des rosaces à vis réglables en profondeur. Saillie de 285 mm.
    Spécification
    • Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall width 220 mm
      Pop-up waste set no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 200 mm
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030072408
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsManual taps medical
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-10
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique