Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS

    Bassin sur pieds, en inox d’une épaisseur de 1 mm, avec finition satinée. Vasque soudée d’un seul tenant de diamètre 450 x 450 x 250 mm, avec bord de protection, sans plage de robinetterie et avec bandeau arrière de 50 mm, bonde à bouchon 1 1/2" avec tube de trop-plein en inox, évacuation arrière du côté gauche, grille pliante en inox avec patins en caoutchouc, piètement avec tablier de 300 mm, barre de renfort entre les pieds arrières pour plus de stabilité, hauteur de travail de 650 mm, pieds de 40 x 40 mm ajustables en hauteur jusqu’à 25 mm. Unité d’entretien sur pieds pour vissage. Dimensions 600 x 700 x 598 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bassin sur pieds, en inox d’une épaisseur de 1 mm, avec finition satinée. Vasque soudée d’un seul tenant de diamètre 450 x 450 x 250 mm, avec bord de protection, sans plage de robinetterie et avec bandeau arrière de 50 mm, bonde à bouchon 1 1/2" avec tube de trop-plein en inox, évacuation arrière du côté gauche, grille pliante en inox avec patins en caoutchouc, piètement avec tablier de 300 mm, barre de renfort entre les pieds arrières pour plus de stabilité, hauteur de travail de 650 mm, pieds de 40 x 40 mm ajustables en hauteur jusqu’à 25 mm. Unité d’entretien sur pieds pour vissage. Dimensions 600 x 700 x 598 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040200
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique