Publier vos produits
Combinaison distributeur de serviettes en papier 
et poubelle EXOS.
Combinaison distributeur de serviettes en papier 
et poubelle EXOS.

    Combinaison distributeur de serviettes en papier et poubelle EXOS.

    Combinaison de distributeur d’essuie-mains et poubelle pour montage encastré, en inox avec finition satinée, face avant et boitier avec finition de surface InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage « easy to clean », épaisseur du matériau 1 ,2 mm, capacité du distributeur d’essuie-mains de 300 à 400 pièces pour le papier plié en Z, capacité de la poubelle d’environ 30 litres, porte-sac intégré. Support et matériel de fixation inclus. Dimensions 304 x 1166 x 251 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Combinaison de distributeur d’essuie-mains et poubelle pour montage encastré, en inox avec finition satinée, face avant et boitier avec finition de surface InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage « easy to clean », épaisseur du matériau 1 ,2 mm, capacité du distributeur d’essuie-mains de 300 à 400 pièces pour le papier plié en Z, capacité de la poubelle d’environ 30 litres, porte-sac intégré. Support et matériel de fixation inclus. Dimensions 304 x 1166 x 251 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030044782
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsComplementary parts showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique