Publier vos produits
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques en inox, pour montage encastré, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d’environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible. Matériel de fixation inclus. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Poubelle pour serviettes hygiéniques en inox, pour montage encastré, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d’environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible. Matériel de fixation inclus. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030046197
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)138
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique