Publier vos produits
F5S Therm stainless steel shower panel with hand shower fitting F5ST2023
F5S Therm stainless steel shower panel with hand shower fitting F5ST2023

    F5S Therm stainless steel shower panel with hand shower fitting F5ST2023

    Traduit par Google,

    Panneau de douche F5S Therm en acier inoxydable pour montage mural avec mitigeur thermostatique temporisé DN 15 et buses de raccordement pour la pomme de douche. À commande hydraulique, pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Robinet de douche avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et mécanisme pour une unité d'hygiène de l'eau en option pour le rinçage hygiénique automatique de l'eau, la désinfection thermique commandée par programme (cartouche de vanne de chasse à solénoïde de dérivation supplémentaire requise) et le stockage des données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, nécessitant peu d'entretien et sans stagnation, avec technologie de disque en céramique, fermeture automatique, débit indépendant de la pression grâce à la conception indépendante du fluide. Réglage en continu de la durée du débit. Thermostat avec poignée en métal, butée de température réglable et anti-rotation et possibilité de désinfection thermique manuelle. Construction entièrement métallique, parties visibles polies ou chromées. Buses de raccordement pour la pomme de douche Franke DN 15 supplémentaire requise avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier en acier inoxydable avec surface fonctionnelle surélevée et caches en plastique. Tuyaux de raccordement avec contrôle du volume d'eau verrouillable avec clapet anti-retour et crépine.

    Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

    Spécification
    • Overall depth      90.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030056542
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)11.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique