Publier vos produits
Baignoire pour bébés CAMPUS
Baignoire pour bébés CAMPUS

    Baignoire pour bébés CAMPUS

    Baignoire bébé en inox, pour intégrer par soudage ou encastrer à fleur dans un plan de travail, finition satinée, sans trop-plein, inclus bonde 1 1/4", bouchon et set de clips de fixation, épaisseur du matériau 1 ,2 mm. Dimensions 700 x 250 x 400 mm (L x H x P), contenu 10 L
    Spécification
    • Baignoire bébé en inox, pour intégrer par soudage ou encastrer à fleur dans un plan de travail, finition satinée, sans trop-plein, inclus bonde 1 1/4", bouchon et set de clips de fixation, épaisseur du matériau 1 ,2 mm. Dimensions 700 x 250 x 400 mm (L x H x P), contenu 10 L
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030056543
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique