Publier vos produits
Évier industriel MAXIMA
Évier industriel MAXIMA

    Évier industriel MAXIMA

    Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 1400 x 432 x 600 mm (L x H x P) Égouttoir à droite
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Dimensions 1400 x 432 x 600 mm (L x H x P) Égouttoir à droite
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030056573
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElectronic self closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.97
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique