Publier vos produits
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Traduit par Google,
    Pont de serrage unique pour mitigeurs de lavabo avec raccords d'eau superposés, pour installation sur conduites de distribution superposées, diamètre 45 mm
    Spécification
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030058826
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsComplementary parts taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)95
    • Largeur (mm)57
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique