Publier vos produits
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    Traduit par Google,
    Mitigeur monobloc à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 avec sortie coudée pour installation sur receveur ou brides murales séparées, destiné aux installations sanitaires. Cartouche de mélange FRAMIC à fermeture automatique, à commande hydraulique, nécessitant peu d'entretien et sans stagnation, avec technologie à disque céramique, fermeture automatique, indépendante de la pression d'écoulement grâce à sa conception multiflux. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et anti-retournement. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Construction entièrement métallique, laiton chromé poli. Aérateur antivol, design SLIM, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min. Raccordements superposés avec clapets anti-retour.
    Spécification
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature Limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030058991
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique