Publier vos produits
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo F5E-Mix DN 15 avec sortie coudée pour installation sur receveur ou brides murales séparées, pour sanitaires. Commande optoélectronique, activation par simple pression sur la main. Raccordement eau chaude/eau froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium 6 V (CR-P2) et capteur dans un boîtier entièrement métallique en laiton chromé poli. Levier de température avec butée réglable et anti-retour. Aérateur antivol, design extra-plat, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min. Raccordements superposés avec clapets anti-retour. Rinçage hygiénique automatique 24 heures après la dernière utilisation, arrêt de sécurité pour la mesure continue et l'enregistrement des données statistiques. Paramétrage et communication possibles via une télécommande bidirectionnelle (en option).
    Spécification
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open no
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      number of batteries 1
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection Battery 6 V
      Type of power supply Battery
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection automatic thermal disinfection
      with transformer/power supply no
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      type of mounting mounted on product
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030058995
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)195
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique