Publier vos produits
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Traduit par Google,
    Pont de serrage double pour mitigeurs de lavabo avec raccords d'eau côte à côte, pour installation sur des conduites de distribution adjacentes, diamètre 45 mm
    Spécification
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030059971
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsComplementary parts taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique