Publier vos produits
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Traduit par Google,
    Bloc de raccordement prêt à être raccordé à deux vasques, pour montage mural, avec arrivée d'eau chaude et froide à l'arrière (à droite ou à gauche). Boîtier en acier inoxydable satiné, avec borniers pré-assemblés et options de raccordement pour l'alimentation électrique des robinetteries, tuyauterie en acier inoxydable, barre de suspension et matériel de fixation. Dimensions du boîtier : 1200 x 173 x 72 mm (L x H x P). Largeur de la vasque : 600 mm.
    Spécification
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 72 mm
      overall height 173 mm
      overall width 1,200 mm
      type of mounting wall mounting
      wash place width 600 mm
      number of wash places 2
      position of water connection from backside
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030064892
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsFitting units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)173
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.84
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique