Publier vos produits
F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2012
F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2012

    F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2012

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm en version murale DN 15 pour installation de douche. Cartouche de mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'une butée de température réglable et anti-rotation et une technologie à disques céramiques. Avec unité d'hygiène prémontée comprenant une pile au lithium 6 V (CR P2) pour le rinçage hygiénique automatique et la désinfection thermique programmée (cartouche de rinçage à électrovanne bypass supplémentaire nécessaire) et la mémorisation des données statistiques. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Protection anti-brûlure, boîtier Safe-Touch avec raccord pour douchette à main, G 1/2 B. Construction entièrement métallique, laiton chromé brillant. Avec raccords réglables et verrouillables avec clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à vis réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé, intervalle fixe de 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing brass-look
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall depth 140 mm
      Overall height 70 mm
      Overall width 340 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate hygiene flush 0.06 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.25 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066503
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsManual showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique