Publier vos produits
Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2026
Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2026

    Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2026

    Traduit par Google,
    Panneau de douche F5L-Therm en matériau minéral pour montage mural avec thermostat monocommande DN 15 et buse de raccordement pour pomme de douche. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Bloc fonctionnel avec cartouche de mélange intégrée et unité d'hygiène pré-assemblée comprenant un capteur avec électronique de commande pour effectuer un rinçage hygiénique automatique à l'eau, une désinfection thermique programmée (cartouche de rinçage à commande électromagnétique de dérivation supplémentaire nécessaire) et la mémorisation de données statistiques. Cartouche de mélange thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'une butée de température réglable et anti-rotation et une technologie à disques céramiques. Construction entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Buses de raccordement pour pomme de douche DN 15 KWC requise séparément avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier avec surface fonctionnelle surélevée et étagère pour gel douche moulée sans joint en matériau minéral lié à la résine MIRANIT avec surface lisse sans pores (résistant à la température jusqu'à 80 °C), couleur blanc alpin. Avec raccords réglables et verrouillables avec clapet anti-retour et crépines. Rinçage hygiénique activé, intervalle fixe de 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option. Unité d'hygiène en option pour fonctionnement sur batterie avec pile au lithium 6 V (CR-P2) par robinetterie ou alimentation séparée via bloc d'alimentation enfichable 6,75 V/12 V DC. Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 100 mm (L x H x P). La pomme de douche et le compartiment à piles, y compris la pile ou le bloc d'alimentation avec rallonge, doivent être commandés séparément.
    Spécification
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      with filter yes
      adjustable flow time no
      functional principle manual
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      material casing mineral material
      material code casing Miranit
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      overall depth 100 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 235 mm
      Parameterization remote control
      power supply connection 6,75 / 12 V DC
      position of power connection from top / backside
      Type of power supply Other
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      Shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from top / backside
      with soap dish integrated
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour white
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066546
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsManual showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique