Publier vos produits
Smart Urinal sensor F5EF3009
Smart Urinal sensor F5EF3009

    Smart Urinal sensor F5EF3009

    Traduit par Google,
    Capteur d'urinoir intelligent F5 pour installation en hauteur pour le rinçage centralisé des systèmes d'urinoirs dans une pièce. Module de commande dans un boîtier en plastique noir, pour la détection simultanée de plusieurs utilisateurs et le déclenchement sans contact des programmes de rinçage pour les unités d'urinoir intelligentes F5 connectées via une communication sans fil. Possibilité de connecter jusqu'à 20 unités d'urinoir intelligentes F5. La zone couverte par les capteurs dépend de la hauteur du plafond. Rinçage hygiénique activé en fonction de la zone de lavage 24 heures après la dernière activation et enregistrement des données statistiques. Mise en service et sélection du programme de rinçage et paramétrage pour chaque unité d'urinoir intelligente via l'application nécessaire, installée sur des appareils mobiles compatibles Bluetooth® à partir d'Android 7 ou iOS 11. Tension de raccordement 110–240 V AC, 50/60 Hz Classe de protection IP20 Zone couverte 5 x 2,5 m à une hauteur de plafond de 3 m Dimensions du boîtier 160 x 35 mm (P x H)
    Spécification
    • Parameterization app
      Type of mounting ceiling mounting
      Basic colour black
      Connection voltage 110-240 V AC, 50/60 Hz
      Protection class IP20
      Area covered 5 x 2.5 m at ceiling height 3 m
      Housing dimensions 160 x 35 mm (D x H)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030067531
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsElectronic urinal flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique