Publier vos produits
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Traduit par Google,
    Panneau de douche F5L-Therm en matériau minéral pour montage mural avec thermostat monocommande DN 15 et kit de montage pour douchette à main. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Bloc fonctionnel avec cartouche de mélange intégrée et unité d'hygiène prémontée comprenant un capteur avec électronique de commande pour effectuer un rinçage hygiénique automatique à l'eau, une désinfection thermique programmée (cartouche de rinçage à commande électromagnétique de dérivation supplémentaire nécessaire) et la mémorisation des données statistiques. Cartouche de mélange thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'une butée de température réglable et anti-rotation et une technologie à disques céramiques. Construction entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Barre de douche prémontée en laiton chromé avec support de douchette réglable en hauteur et douchette à main en plastique chromé, pomme de douche à jet de pluie, diamètre 110 mm, flexible de douche 900 mm. Boîtier avec surface fonctionnelle surélevée en matériau minéral lié à la résine MIRANIT avec surface lisse sans pores (résistant à la température jusqu'à 80 °C), couleur blanc alpin. Avec raccords réglables et verrouillables avec clapet anti-retour et crépines. Rinçage hygiénique activé, intervalle fixe de 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option. Unité d'hygiène en option pour fonctionnement sur batterie avec pile au lithium 6 V (CR-P2) par robinetterie ou alimentation séparée via bloc d'alimentation enfichable 6,75 V/12 V DC. Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 100 mm (l x H x P). Le compartiment à piles avec pile ou le bloc d'alimentation avec câble de rallonge doivent être commandés séparément.
    Spécification
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC
      Power consumption 1.8 Voltampere
      Protective system IP IP68
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030067532
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsElectronic urinal flushing systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique