Publier vos produits
F5E Electronic washbasin tap F5EV1016
F5E Electronic washbasin tap F5EV1016

    F5E Electronic washbasin tap F5EV1016

    Traduit par Google,

    Mitigeur de lavabo ouvert F5E - A3000 DN 15 pour montage encastré. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. À commande électronique, pour raccordement à l'eau chaude prémélangée ou à l'eau froide. Avec module électronique étanche et dérivation électrique en T pour le raccordement au câble système, électrovanne, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour montage invisible par tiges filetées, jusqu'à une épaisseur de paroi de 50 à 500 mm, avec bouton-poussoir piézoélectrique avec fonction marche/arrêt, rallonge de 2 m et logement pour prise murale KWC DN 15 (requise séparément). Raccordement et maintenance via le local technique. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière utilisation. Paramétrage, désactivation du nettoyage et communication via le contrôleur de fonction ECC2, 24 V CC.

    La prise murale doit être commandée séparément.

    Spécification
    • built-in fitting model Built-in section
      compatible A3000 open yes
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 10 Seconds
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 6,500 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from top
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      with transformer/power supply no
      type of mounting bolt mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of tap in-wall tap
      volume flow rate at 3 bar 0.46 l/s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030067882
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique